-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Perforoitu
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Tikashyllyn korkeus
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
1441638
Kulmakappale NB020 Kulma 90°
1441639
Kulmakappale NB030 Kulma 90°
1441640
Kulmakappale NB040 Kulma 90°
1441641
Kulmakappale NB050 Kulma 90°
1441642
Kulmakappale NB060 Kulma 90°
1441601
Tikashylly LH020 C4 Al 200x54X6000
1441602
Tikashylly LH030 C4 Al 300x54X6000
1441609
Tikashylly LH040 C4 Al 400x56x6000
1441610
Tikashylly LH050 C4 Al 500x56x6000
1441611
Tikashylly LH060 C4 Al 600x56x6000
1440453
Johtokanavan kansi DCP12 Kansi 148x50x3000 Al
1440454
Johtokanavan kansi DCP20 Kansi 228x50x3000 Al
1440455
Johtokanavan kansi DCP30 Kansi 328x80x3000 Al
1440456
Johtokanavan kansi DCP40 Kansi 428x80x3000 Al
1440457
Johtokanavan kansi DCP50 Kansi 528x80x3000 Al
1440458
Johtokanavan kansi DCP60 Kansi 628x80x3000 Al
1440154
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
1440157
Kaapelitien kansi NCP20 C4 Al Suojalevy
1440158
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
1440156
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
1440159
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
1440160
Johtokanavan kansi NCP12 Suojalevy
1440401
Johtokanavan kansi NCPS0112 Kansi 143x10x2000 Al
1440402
Johtokanavan kansi NCPS0120 Kansi 223x10x2000 Al