Skip to main content
Logo print

MP-467S Kulmak. Levyhyl. 400S

MP Cable Trays Steel MP Bolagen

MP-467S Kulmak. Levyhyl. 400S

REF. MP-467S 1467719 GTIN. 7394333144153

Kulmakappale levyhyllylle 400S

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Suunnanmuutos vaakasuuntainen
Kulma 90°
Rakennetyyppi jäykkä kulma
Kaaren muoto sileä kulma
Kansikappaleella Ei
Levyhyllyn korkeus 45 mm
Levyhyllyn leveys 400 mm
Materiaalin paksuus 1 mm
Sivuseinän perforointi Ei
Kiinnitysreiät pohjassa Ei
NATO-kiinnitysreiät Ei
Malli / Tyyppi integroitu liitososa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen Ei
Materiaali teräs
Pinnan suojaus jatkuvasti galvanoitu

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details