Kupu AVD370-PIR valaisimille
Ensto AVD370
ENSTO
Kupu AVD370-PIR valaisimille
REF. AVV370.1
4117116
GTIN.
6418677623509
Kupu AVD370-PIR valaisimille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | valaisimen kansi |
---|---|
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta | ei ole |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | muovi |
---|---|
Kind of luminaire cover/post globe | opaali |
Väri | valkoinen |
Pituus | 370 mm |
Leveys | 370 mm |
Korkeus/syvyys | 20 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO