Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, VALKOINEN
EnstoNet
ENSTO
Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, VALKOINEN
REF. NAD36.W
1934241
GTIN.
6418677724152
Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, VALKOINEN
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 7 |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 45 mm |
Korkeus | 100 mm |
Leveys | 51 mm |
Jakoliittimen malli | Jakoriviliitin |
Integroidun kytkimen malli | Ei ole |
Asennusmahdollisuus | Erillinen adapteri |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO