Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Nimellisvirta
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Pituus
-
Pituus
-
Tulojen lukumäärä
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Colour coding/contact insert
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Rated surge voltage
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Kontaktin materiaali
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila
-
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila
-
Pole codification
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Mechanical coding
-
Jakoliittimen malli
-
Integroidun kytkimen malli
-
Asennusmahdollisuus
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAD3_B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NAD3.B
1934551
1934551
Haaroitin 3-nap musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAD3_W-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NAD3.W
1934550
1934550
Haaroitin 3-nap valkoinen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAD36_B-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NAD36.B
1934242
1934242
Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, MUSTA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NAD36_W-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NAD36.W
1934241
1934241
Haaroitin 1-VAIHE, 7 LÄHTÖÄ, VALKOINEN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NBD3_S-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NBD3.S
1934553
1934553
Haaroitin 3-nap B-koodi, sininen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-NCD3_G-WEB-R.jpg)
ENSTO
EnstoNet
REF. NCD3.G
1934804
1934804
Haaroitin 3-nap C-koodi, harmaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
ENSTO
EnstoNet
REF. NCD3.P
1934805
1934805
Haaroitin 3-nap C-koodi, punainen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän