DIN-kisko Koko 35 x 50 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
DIN-kisko Koko 35 x 50 mm
REF. DR35040.4
3443908
GTIN.
6418677156090
DIN-kisko Koko 35 x 50 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 40 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 50 mm |
Korkeus | 7.5 mm |