Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Sisäsarana
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Ulkoinen sarana
-
Materiaali
-
Varaosa
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Avautumiskulma
-
Aukon muoto
-
Materiaalin laatu
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Säädettävä sarana
-
Perforoitu
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Porausreiän keskitetty etäisyys
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Karkaistu
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kannan muoto
-
Itseporautua
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-DSHI1-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo D
REF. DSHI1
3443930
3443930
Sarana Koko 28 x 28 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-DR35040_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. DR35040.4
3443908
3443908
DIN-kisko Koko 35 x 50 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-DR35070_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. DR35070.4
3449619
3449619
DIN-kisko Koko 35 x 80 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-DR35090_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. DR35090.4
3443913
3443913
DIN-kisko Koko 35 x 100 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-DR35140_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. DR35140.4
3443918
3443918
DIN-kisko Koko 35 x 150 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP0813-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP0813
3443901
3443901
Asennuslevy Koko 48 x 98 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP1010-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP1010
3449616
3449616
Asennuslevy Koko 78 x 78 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP1313-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP1313
3443902
3443902
Asennuslevy Koko 98 x 98 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP1318-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP1318
3443903
3443903
Asennuslevy Koko 98 x 148 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP1325-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP1325
3449617
3449617
Asennuslevy Koko 98 x 223 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP1818-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP1818
3443904
3443904
Asennuslevy Koko 148 x 148 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMP1825-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMP1825
3443905
3443905
Asennuslevy Koko 148 x 223 x 1,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SMS1-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SMS1
3443936
3443936
Asennusruuvi Fe Levyille ja kiskoille, 100 kpl
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SBI1-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SBI1
3443934
3443934
Holkki Messinki, M2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SBIA1_04-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SBIA1.04
3443935
3443935
Holkki 4 kpl:n setti, M2
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SBS40-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SBS40
Holkki Sis. M3 x 5 ruuvin, 40 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SFL1-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SFL1
3443932
3443932
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SLS35-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SLS35
3443938
3443938
Kansiruuvi Lyhyt, 11 x 35 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SLS60-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SLS60
3443940
3443940
Kansiruuvi Pitkä, 50 mm kannelle
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SLSA23_04-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SLSA23.04
3449618
3449618
Kansiruuvi SLS23 x 4 + SMS1 x 4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SLSA35_04-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SLSA35.04
3443943
3443943
Kansiruuvi SLS35 x 4 + SMS1 x 4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SLSA60_04-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SLSA60.04
3443945
3443945
Kansiruuvi SLS60 x 4 + SMS1 x 4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SLW1-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Cubo S
REF. SLW1
3442485
3442485
Kansiruuvi Lehtikanta, 11 x 17 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän