Luokkansa Primus - yleisvaloa kouluun ja toimistoon
Ensto Primus on valoteknisesti monipuolinen ja tehokas projektivalaisin kouluihin ja toimistoihin. Primus yleisvalaisin muuntautuu notkeasti projektitarpeisiin runsaalla ominaisuuspaletillaan. Valaisimen linjakas runkorakenne mahdollistaa erittäin laajan räätälöinnin ohjausratkaisujen, sähköistyksen ja asennuksen osalta. Tarjoten pätevän vaihtoehdon yleisvalaistukseen luokkansa parhaana.
Ensto Primus on valoteknisesti monipuolinen ja tehokas projektivalaisin kouluihin ja toimistoihin. Primus yleisvalaisin muuntautuu notkeasti projektitarpeisiin runsaalla ominaisuuspaletillaan. Valaisimen linjakas runkorakenne mahdollistaa erittäin laajan räätälöinnin ohjausratkaisujen, sähköistyksen ja asennuksen osalta. Tarjoten pätevän vaihtoehdon yleisvalaistukseen luokkansa parhaana.
Valon määrällä on tutkitusti merkitystä parempiin työ- ja oppimistuloksiin. Muuntautuvat koulu- ja työtilat, päätetyö ja tablettityöskentely asettavat omat vaatimuksensa tämän päivän valaistukselle. Valaistus vaikuttaa vireyteen niin työpaikoilla kuin kouluissakin. Primus tarjoaa tähän ympäristöön muuntautuvan ja monipuolisen ratkaisun.
- Muotoilultaan Primus on ajaton kotimainen vaihtoehto yleisvalaistukseen. Kattava Primus valaisinperhe on käyttäjäkohtaisesti ajateltu ja pitää sisällään yli 300 erilaista versiota - tarjoten siten valtavasti vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin koulu- ja työympäristöihin. Primus täyttää kaikki valaistustekniset kriteerit ja vaatimukset mitä näihin kohteisiin halutaan ja on siten erinomainen valinta yleisvalaistukseen, kertoo tuotepäällikkö Marko Tykkyläinen.
Primuksen tyylikkään ja siron runkorakenteen sisään mahtuu runsaasti mahdollisuuksia erittäin laajaan räätälöintiin, niin ohjausratkaisujen, sähköistyksen kuin asennuksenkin osalta.
- Kehitimme Primuksen laajaan tuotevalikoimaan näppärän työkalun helpottamaan räätälöintiä. Valitset vain koodiavaimella haluamasi ominaisuudet ja saat tuotekoodin suoraan sen kummemmin taulukoita selaamatta, nopeasti ja helposti, Tykkyläinen sanoo.
Primuksesta on tarjolla kaksi eri pituutta, matalaluminanssiritilä sekä mikroprisma versiot. Valittavissa on alavalo sekä ala- ja ylävaloyhdistelmät eri osuuksilla. Lisäksi myös teho, värisävy ja värintoisto sekä erilaiset ohjaustavat. Erityisesti Primukselle kehitetty työkalu helpottaa suuresti näiden valintojen tekemistä:
- 2 kokoa (1200 mm, 1500 mm)
- Matalaluminanssiritilä/mikroprisma
- Alavalo pinta- ja ripustusasennukseen, ala/ylävalomallit 70/30 ja 50/50
- Tehot, värisävy, värintoisto, ohjaustavat
- Vakiona valkoinen, projektikohteisiin saatavilla myös mustana