Ensto Sport on pallovarma valaisin
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.
Uusi urheilutilavalaisin Ensto Sport kestää kolhuja ja katseita. Vankka runko, suojattu valonlähde ja laadukas LED-valo tekevät Sportista liikuntasalien ja palloiluhallien voittajan.
Ensto Sportin voi valita neljästä vaihtoehdosta, joiden ottotehot/valovirrat ovat 80W/9640 lm, 100W/11430 lm, 150W/17110 lm ja 200W/21620 lm. Kaikissa on 4000 K värilämpötila, valovirran pysyvyys 100.000 h (L70) ja DALI-ohjaus.
Valaisimen voi asentaa joko ripustusketjuilla tai suoraan kattoon, ja toimitus sisältää tarvikkeet kumpaankin. Pituudeltaan 1530 mm valaisin on rungoltaan valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä, luokituksiltaan IP20 ja IK10. Lisäksi se on pallotestattu (DIN 18032-3).