Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Mitoitusvirta In
-
Räjähdystestattu versio 'Ex e'
-
Kaapeliliitännän tyyppi 1
-
Kaapeliliitännän tyyppi 2
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Kerrosten lukumäärä
-
Kontaktien määrä per kerros
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä
-
Rungon eristysmateriaali
-
Käyttölämpötila-alue
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Liitettävä johdin, monisäikeinen
-
Materiaalin paloluokitus UL94
-
Väri
-
Väri
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE266-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE266
1913134
1913134
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE266_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE266.4
1913140
1913140
Haaroitusliitin Punainen, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE266_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE266.6
1913141
1913141
Haaroitusliitin Musta, Al/Cu 50 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE267-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE267
1913135
1913135
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE267_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE267.4
1913136
1913136
Haaroitusliitin Punainen, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE267_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE267.6
1913137
1913137
Haaroitusliitin Musta, Al/Cu 16-95 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE268-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE268
1913138
1913138
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE268_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE268.4
1913142
1913142
Haaroitusliitin Punainen, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE268_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE268.6
1913144
1913144
Haaroitusliitin Musta, Al/Cu 35-150 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE269-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE269
1913139
1913139
Haaroitusliitin Harmaa, Al/Cu 35-240 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE269_4-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE269.4
1913143
1913143
Haaroitusliitin Punainen, Al/Cu 35-240 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KE269_6-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Clampo Pro
REF. KE269.6
1913145
1913145
Haaroitusliitin Musta, Al/Cu 35-240 mm²
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän