Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Taittuva
-
Kiinnitystapa rakennepuoli
-
Materiaali
-
Laajennettavissa
-
Materiaali
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Laipan paksuus
-
Säädettävä sarana
-
Muoto
-
Putken/kaapelin halkaisija
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Sarana
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
USB-tehonlähteellä
-
Pinnan suojaus
-
USB-tehonlähteellä
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Murtokuormitus
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25
-
Ylijännitesuojaus
-
HDMI-liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
Audioliittimien määrä
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6A -liittimien määrä
-
Tyhjien moduulipaikkojen määrä
-
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä
-
Leveys
-
Korkeus
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisvirta-alue
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-054699-WEB-R.jpg)
Legrand
Desktop Unit LG
REF. LG-054699
1473403
1473403
On Desk pöytäkiinn. VHAR
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-653565-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. LG-653565
1473412
1473412
On Desk 4S ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-653566-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. LG-653566
1473413
1473413
On Desk 6S ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-653567-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. LG-653567
1473414
1473414
On Desk 3S USB A+C 15 W ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-653568-WEB-R.jpg)
Legrand
REF. LG-653568
1473415
1473415
On Desk 2+2S 2-RJ45 UTP ALU
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän