Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3631V
1467585
1467585
MP-3631V Levyh. reijit 400V 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3731V
1467586
1467586
MP-3731V Levyh. reijit 500V 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3831V
1467587
1467587
MP-3831V Levyh. reijit 600V 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3931S
1467579
1467579
MP-3931S Levyh. reijit. 50S 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3231V
1467582
1467582
MP-3231V Levyh. reijit 100V 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän