Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Taittuva
-
Materiaali
-
Laajennettavissa
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Muoto
-
Muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
USB-tehonlähteellä
-
Kiiltoaste
-
Kiiltoaste
-
USB-tehonlähteellä
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Ylijännitesuojaus
-
Päätesuodin
-
HDMI-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
Audioliittimien määrä
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6A -liittimien määrä
-
Tyhjien moduulipaikkojen määrä
-
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä
-
Halkaisija
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Leveys
-
Korkeus
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisvirta-alue
-
Valmiustilan kulutus
-
Valmiustilan kulutus
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Merkintäpaikka
Legrand
Incara Electr'On
REF. LG-654908
1473575
1473575
2-os runko 1S USB A+C 15W VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Electr'On
REF. LG-654909
1473576
1473576
2-os runko 1S USB A+C 15W MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Electr'On
REF. LG-654910
1473577
1473577
Electr'On 2-os. runko 2S VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Electr'On
REF. LG-654911
1473578
1473578
Electr'On 2-os. runko 2S MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Electr'On
REF. LG-654918
1473579
1473579
1-os.runko USB A+C 15W VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Incara Electr'On
REF. LG-654920
1473580
1473580
1-os.runko USB A+C 15W MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän