Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Taittuva
-
Materiaali
-
Laajennettavissa
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
USB-tehonlähteellä
-
Kiiltoaste
-
Kiiltoaste
-
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E)
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23
-
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Ylijännitesuojaus
-
Päätesuodin
-
HDMI-liittimien määrä
-
HDMI-liittimien määrä
-
D-Sub 15-pin -liittimien määrä
-
USB-liittimien määrä
-
Audioliittimien määrä
-
CAT 5E -liittimien määrä
-
CAT 6 -liittimien määrä
-
CAT 6A -liittimien määrä
-
Tyhjien moduulipaikkojen määrä
-
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä
-
Halkaisija
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Leveys
-
Korkeus
-
Upotussyvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisvirta-alue
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Merkintäpaikka
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-654746-WEB-R.jpg)
Legrand
Incara Disq'In
REF. LG-654746
1473475
1473475
DISQIN 1S USB A+C 15 W VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-654747-WEB-R.jpg)
Legrand
Incara Disq'In
REF. LG-654747
1473476
1473476
DISQIN 2S USB A+C 15 W VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-654748-WEB-R.jpg)
Legrand
Incara Disq'In
REF. LG-654748
1473477
1473477
DISQIN 2S USB A+C 15W HDMI VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-654749-WEB-R.jpg)
Legrand
Incara Disq'In
REF. LG-654749
1473478
1473478
DISQIN 1S USB A+C 15 W MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-654750-WEB-R.jpg)
Legrand
Incara Disq'In
REF. LG-654750
1473479
1473479
DISQIN 2S USB A+C 15 W MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-654751-WEB-R.jpg)
Legrand
Incara Disq'In
REF. LG-654751
1473480
1473480
DISQIN 2S USB A+C 15W HDMI MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän