Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Yksikköjen määrä
-
Asennussuunta
-
Läpinäkyvä
-
Vaakayksiköiden määrä
-
Materiaali
-
Pysty-yksiköiden määrä
-
Materiaalin laatu
-
Vaakamoduulien määrä
-
Pinnan suojaus
-
Asennuskehys
-
Soveltuu lattiarasialle
-
Soveltuu johtokanavalle
-
Soveltuu uppoasennukseen
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Uppoasennus
-
Pintamateriaali
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Saranoitu kansi
-
Upotusleveys
-
Upotuskorkeus
-
Asennusaukon koko
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Latinalaiset puulajit
-
Puun sertifiointi
-
Puun ilmastoalue
-
Merkintäpaikka
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS981BL1002FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS981BL1002FI
2113632
2113632
Peitelevy 1-osainen, 100mm, sininen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS981GN1002FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS981GN1002FI
2113634
2113634
Peitelevy 1-osainen, 100mm, vihreä
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS981LB1002FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS981LB1002FI
2113652
2113652
Peitelevy 1-osainen, 100mm, vaal.sin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS981O1002FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS981O1002FI
2113638
2113638
Peitelevy 1-osainen, 100mm, oranssi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS981RT1002FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Cover Frames
REF. LS981RT1002FI
2113641
2113641
Peitelevy 1-osainen, 100mm, punainen
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän