Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Materiaalin laatu
-
Kansien lukumäärä
-
Kannen leveys 1
-
Kannen leveys 2
-
Kulma
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Kannen leveys 3
-
Symmetrinen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Suojakalvolla
-
Kaapelipidikkeillä
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Height
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075631
External angle 85-120° - for 50x80 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075632
External angle 85-120° - for 50x105 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075633
External angle 85-120° - for 50x130 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Snap-On DLP Trunking LG
REF. LG-075636
External angle 85-120° - for 50x180 snap-on trunking - white
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075765
External angle for snap-on trunking Black Edition 50 x 80mm - from 85° to 120°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
REF. LG-075767
External angle for snap-on trunking Black Edition 50 x130mm - from 85° to 120°
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän