Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Jatkoakselilla
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Poikkileikkauksen korkeus
-
Ovilukolla
-
Poikkileikkauksen leveys
-
Materiaali
-
Lukittava
-
Lukittava
-
Kahvalla punainen/keltainen
-
Kahvalla punainen/keltainen
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR241B-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. PMR241B
Väännin KS-kytkimille, pieni
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR301B-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. PMR301B
Väännin KSM-kytkimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR111-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. PMR111
3636911
3636911
Kosketussuoja KSM1-navoille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR113-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. PMR113
3636913
3636913
Kosketussuoja KSM3- ja KSM31-kytkimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR121-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. PMR121
3636901
3636901
Kosketussuoja KS1- ja KS11-navoille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PMR123-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. PMR123
3636903
3636903
Kosketussuoja KS3-, KS31- ja KS13-kytkimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSH48-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSH48
3635225
3635225
Väännin IP 65, pun-kelt., 0 OFF / 1 ON
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSH48_01-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSH48.01
3635227
3635227
Väännin IP 65, musta, 0 OFF / 1 ON
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS23_055-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS23.055
3635265
3635265
Akseli 55 mm KSH48/75-vääntimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS23_090-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS23.090
3635267
3635267
Akseli 90 mm KSH48/75-vääntimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS23_150-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS23.150
3635268
3635268
Akseli 150 mm KSH48/75-vääntimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS23_200-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS23.200
3635269
3635269
Akseli 200 mm KSH48/75-vääntimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS23_300-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS23.300
3635270
3635270
Akseli 300 mm KSH48/75-vääntimille
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KK66-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KK66
Rinnakkaismekanismi kahdelle kytkimelle
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän