Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttökohde
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Lisätarvike
-
Sisältää lampun
-
Varaosa
-
Lampunpidin
-
Nollajohto pakollinen
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Lampunpidin
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Virrankulutus
-
Valonlähteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Lampun väri
-
Lampun väri
-
Lampun väri
-
Varastointilämpötila
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
-
Nimellisjännitealue
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-0901004900FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 0901004900FI
2113813
2113813
Kiinnityskynnet kytkimille, 5 paria
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-90FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 90FI
2113804
2113804
Merkkilamppu 230V/1,1mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-90-LEDRTFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 90-LEDRTFI
2113673
2113673
Merkkilamppu LED-merkkilamppu230V/1,1mA,pun
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-90-LEDWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 90-LEDWFI
2113809
2113809
Merkkilamppu LED-merkkilamppu 230V/1,1mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-941224LEDWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 941224LEDWFI
2113664
2113664
Merkkilamppu LED 12–24V/0,3mA, 2-vip.kojeet
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-94FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 94FI
2113834
2113834
Merkkilamppu 230V/0,8mA, 2-vip.kojeet
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-95FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 95FI
2113805
2113805
Merkkilamppu 230V/0,5mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-961248LEDWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 961248LEDWFI
2113810
2113810
Merkkilamppu LED-merkkilamppu 12-48V/4mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-96-12FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 96-12FI
2113806
2113806
Merkkilamppu 12V/40mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-96-24FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 96-24FI
2113807
2113807
Merkkilamppu 24V/25mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-98FI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. 98FI
2113808
2113808
Merkkilamppu 400V/0,5mA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän