Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansien lukumäärä
-
Muoto
-
Kannen leveys 1
-
Kulma
-
Kannen leveys 2
-
Kulma
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Kannen leveys 3
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Kiinnitystapa
-
Suojakalvolla
-
Kaapelipidikkeillä
-
Kanavan jatkokappaleilla
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
Legrand
DLP-S Trunking
REF. LG-638017
Internal angle 100x50 snap-on
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Trunking
REF. LG-638027
Internal angle 85x50 snap-on
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Trunking
REF. LG-638047
Internal angle 130x50 snap-on
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Trunking
REF. LG-638021
Internal angle 85x50 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Trunking
REF. LG-638041
Internal angle 130x50 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638151
1473341
1473341
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 40X16 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638181
1473364
1473364
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 40X40 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638141
1473333
1473333
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 32X16 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638161
1473349
1473349
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 50X20 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638171
1473357
1473357
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 60X20 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638101
1473301
1473301
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 15X10 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638111
1473309
1473309
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 16X16 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638121
1473317
1473317
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 20X12 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
DLP-S Mini-trunking LG
REF. LG-638131
1473325
1473325
Sisäkulma DLP-S SISÄK. 24X14 PVC VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän