Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Materiaalin paksuus
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3531S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3531S
1467122
1467122
MP-3531SLevyhylly300mm2m,reij.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3531V-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3531V
1467584
1467584
MP-3531V Levyh. reijit 300V 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3631S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3631S
1467126
1467126
MP-3631SLevyhylly400mm2m,reij.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3731S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3731S
1467130
1467130
MP-3731SLevyhylly500mm2m,reij.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3831S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3831S
1467134
1467134
MP-3831SLevyhylly600mm2m,reij.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3231S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3231S
1467114
1467114
MP-3231SLevyhylly100mm,3m,reij
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3331S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3331S
1468513
1468513
MP-3331S Levyh. Reij. 150mm 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3331V-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3331V
1468514
1468514
MP-3331V Levyh. reij. 150mm 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3431S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3431S
1467118
1467118
MP-3431SLevyhylly200mm3m,reij.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3431V-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3431V
1467583
1467583
MP-3431V Levyh. reijit 200V 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3931V-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3931V
1467580
1467580
MP-3931V Levyh. reijit. 50V 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3131S-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3131S
1467107
1467107
MP-3131SLevyhylly75mm,3m,reij.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/MD-3131V-WEB-R.png)
MP Bolagen
MP Cable Trays Steel
REF. MP-3131V
1467581
1467581
MP-3131V Levyh. reijit. 75V 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän