Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Kaapelin pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Säädettävä optiikka
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30GHR-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30GHR
4503146
4503146
Pylväsvalaisin SA30GHR 28W/840 PC GH R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30GHRED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30GHRED
4503184
4503184
Pylväsvalaisin SA30GHRED 28W/840 PC GH R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30HHR-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30HHR
4503157
4503157
Pylväsvalaisin SA30HHR 28W/840 PC HH R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30HHRED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30HHRED
4503186
4503186
Pylväsvalaisin SA30HHRED 28W/840 PC HH R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30MR-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30MR
4503161
4503161
Pylväsvalaisin SA30MR 28W/840 PC M R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30MRED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30MRED
4503188
4503188
Pylväsvalaisin SA30MRED 28W/840 PC M R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän