Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Kaapelin pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Säädettävä optiikka
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45GHA-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45GHA
4503163
4503163
Pylväsvalaisin SA45GHA 42W/840 PC GH A/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45GHAED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45GHAED
4503189
4503189
Pylväsvalaisin SA45GHAED 42W/840 PC GH A/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45HHA-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45HHA
4503179
4503179
Pylväsvalaisin SA45HHA 42W/840 PC HH A/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45HHAED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45HHAED
4503191
4503191
Pylväsvalaisin SA45HHAED 42W/840 PC HH A/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45MA-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45MA
4503181
4503181
Pylväsvalaisin SA45MA 42W/840 PC M A/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45MAED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45MAED
4503193
4503193
Pylväsvalaisin SA45MAED 42W/840 PC M A/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän