Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Kaapelin pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Säädettävä optiikka
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45GHR_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45GHR/3K
4503316
4503316
Pylväsvalaisin SA45GHR 42W/830 PC GH R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45GHRED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45GHRED/3K
4503346
4503346
Pylväsvalaisin SA45GHRED 42W/830 PC GH R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45HHR_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45HHR/3K
4503319
4503319
Pylväsvalaisin SA45HHR 42W/830 PC HH R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45HHRED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45HHRED/3K
4503348
4503348
Pylväsvalaisin SA45HHRED 42W/830 PC HH R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45MR_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45MR/3K
4503322
4503322
Pylväsvalaisin SA45MR 42W/830 PC M R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA45MRED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA45MRED/3K
4503350
4503350
Pylväsvalaisin SA45MRED 42W/830 PC M R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän