Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Kaapelin pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Säädettävä optiikka
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30GHR_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30GHR/3K
4503307
4503307
Pylväsvalaisin SA30GHR 28W/830 PC GH R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30GHRED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30GHRED/3K
4503334
4503334
Pylväsvalaisin SA30GHRED 28W/830 PC GH R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30HHR_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30HHR/3K
4503310
4503310
Pylväsvalaisin SA30HHR 28W/830 PC HH R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30HHRED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30HHRED/3K
4503339
4503339
Pylväsvalaisin SA30HHRED 28W/830 PC HH R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30MR_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30MR/3K
4503313
4503313
Pylväsvalaisin SA30MR 28W/830 PC M R/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30MRED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30MRED/3K
4503344
4503344
Pylväsvalaisin SA30MRED 28W/830 PC M R/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän