Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Kaapelin pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Säädettävä optiikka
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30MA_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30MA/3K
4503311
4503311
Pylväsvalaisin SA30MA 28W/830 PC M A/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30MAED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30MAED/3K
4503343
4503343
Pylväsvalaisin SA30MAED 28W/830 PC M A/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30GHA_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30GHA/3K
4503305
4503305
Pylväsvalaisin SA30GHA 28W/830 PC GH A/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30GHAED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30GHAED/3K
4503332
4503332
Pylväsvalaisin SA30GHAED 28W/830 PC GH A/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30HHA_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30HHA/3K
4503308
4503308
Pylväsvalaisin SA30HHA 28W/830 PC HH A/S
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-SA30HHAED_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Saga
REF. SA30HHAED/3K
4503335
4503335
Pylväsvalaisin SA30HHAED 28W/830 PC HH A/S DA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän