Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö pääkytkimenä
-
Käyttö huoltokytkimenä
-
Käyttö turvakytkimenä
-
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella
-
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Päävirtapiirin liitäntätapa
-
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC
-
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Mitoitettu jatkuva virta Iu
-
Mitoitettu jatkuva virta Iu
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Ohjauselementin tyyppi
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Laitteen rakenne
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Katkaisuteho 400 V
-
Napojen lukumäärä
-
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)
-
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)
-
Moottoriohjain valittavissa
-
Sisäänrakennettu moottoriohjain
-
Alijännitelaukaisija valittavissa
-
Sopii lattia-asennukseen
-
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle
-
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi
-
Sopii keskusasennukseen
-
Sopii väliasennukseen
-
Ohjauselementin väri
-
Lukittavissa
-
Kotelointiluokka (IP), edestä
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_16-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.16
3635200
3635200
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_20-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.20
3635201
3635201
Kuormankytkin vääntö 3 x 20 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_25-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.25
3635202
3635202
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_32-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.32
3635203
3635203
Kuormankytkin vääntö 3 x 32 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_40-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.40
3635204
3635204
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_63-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.63
3635206
3635206
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_100-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.100
3636360
3636360
Kuormankytkin vääntö 3 x 100 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_125-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.125
3636362
3636362
Kuormankytkin vääntö 3 x 125 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_63-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.63
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_80-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.80
3636358
3636358
Kuormankytkin vääntö 3 x 80 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän