Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Käyttö pääkytkimenä
-
Käyttö huoltokytkimenä
-
Käyttö turvakytkimenä
-
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella
-
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä
-
Mitoituskäyttöjännite
-
Päävirtapiirin liitäntätapa
-
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V
-
Ohjauselementin tyyppi
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Mitoitusteho AC-3, 400 V
-
Laitteen rakenne
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Mitoitusteho AC-23, 400 V
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Terminen mitoituskestovirta Icw
-
Napojen lukumäärä
-
Moottoriohjain valittavissa
-
Sisäänrakennettu moottoriohjain
-
Alijännitelaukaisija valittavissa
-
Sopii keskusasennukseen
-
Ohjauselementin väri
-
Lukittavissa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_16RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.16RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_20RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.20RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 20 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_25RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.25RY
3635232
3635232
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_32RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.32RY
3635234
3635234
Kuormankytkin vääntö 3 x 32 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_40RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.40RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KS3_63RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KS3.63RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_100RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.100RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 100 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_125RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.125RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 125 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_63RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.63RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KSM3_80RY-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Compact Switches
REF. KSM3.80RY
Kuormankytkin vääntö 3 x 80 A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän