Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Orsiasennus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pinnan suojaus
-
Maa-/lattia-asennus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Kosketinkiskoasennus
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Ulkohalkaisija
-
Ulkohalkaisija
-
Ulkohalkaisija
-
Kiinnikeasennus
-
Lampunpidin
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Suunnattavuus
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Harjattu pinta
-
Rungon väri
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Heijastin
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-ALDD120PU_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Velox Deco
REF. ALDD120PU/DW
4103567
4103567
Alasvalo ALDD120PU IP44 8W 830/840 VA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-ALDD180PU_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Velox Deco
REF. ALDD180PU/DW
4103568
4103568
Alasvalo ALDD180PU IP44 11W 830/840 VA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-ALDD240PU_DW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Velox Deco
REF. ALDD240PU/DW
4103570
4103570
Alasvalo ALDD240PU IP44 14W 830/840 VA
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän