Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Upotushalkaisija
-
Upotushalkaisija
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Tehokerroin
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Napojen lukumäärä
-
Himmennys DMX
-
Korkeus/syvyys
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-
Ilma-aukoilla
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
ENSTO
Ensto Opus
REF. OPU30LBL
4503246
4503246
Pinta-asennusvalaisin OPU30LBL IP65 3000LM 840 GL BL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Opus
REF. OPU30LWH
4503236
4503236
Pinta-asennusvalaisin OPU30LWH IP65 3000LM 840 GL WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Opus
REF. OPU45LBL
4503247
4503247
Pinta-asennusvalaisin OPU45LBL IP65 4500LM 840 GL BL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Opus
REF. OPU45LWH
4503237
4503237
Pinta-asennusvalaisin OPU45LWH IP65 4500LM 840 GL WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän