Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sivuprofiilin muoto
-
Pienan tyyppi
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Pituus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Poikkipuolien väli
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6001-48
1414924
1414924
6001-48 HST 150x55x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6002-48
1414925
1414925
6002-48 HST 200x55x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6003-48
1414926
1414926
6003-48 HST 300x55x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6004-48
1414927
1414927
6004-48 HST 400x55x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6005-48
1414928
1414928
6005-48 HST 500x55x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-6006-48
1414929
1414929
6006-48 HST 600x55x6000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän