Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pinnan suojaus
-
Kaapelin pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Housing colour
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Halkaisija
-
Säädettävä optiikka
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-MAE40LGH-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Maestro
REF. MAE40LGH
4503229
4503229
Pylväsvalaisin MAE40LGH IP65 36W/840 PC GH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-MAE40LGHED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Maestro
REF. MAE40LGHED
4503231
4503231
Pylväsvalaisin MAE40LGHED IP65 36W/840 PC GH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-MAE40LHH-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Maestro
REF. MAE40LHH
4503232
4503232
Pylväsvalaisin MAE40LHH IP65 36W/840 PC HH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-MAE40LHHED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Maestro
REF. MAE40LHHED
4503233
4503233
Pylväsvalaisin MAE40LHHED IP65 36W/840 PC HH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-MAE40LM-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Maestro
REF. MAE40LM
4503234
4503234
Pylväsvalaisin MAE40LM IP65 36W/840 PC M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-MAE40LMED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Maestro
REF. MAE40LMED
4503235
4503235
Pylväsvalaisin MAE40LMED IP65 36W/840 PC M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän