Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Vakiovalosäätö
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
HVAC-ohjaus
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Eläintunnistus
-
Aliryömintäsuojaus
-
Ketjutettava
-
Porraskäytävän valvonta
-
Tunnistusalueen maksimileveys
-
Tunnistusalueen maksimileveys
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Tunnistusalueen maksimipituus
-
Tunnistusalueen maksimipituus
-
Havainnointialueen halkaisija
-
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Vastearvon herkkyyden säätö
-
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä
-
Toiminnon valintakytkin
-
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
-
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
-
Itseoppiva poiskytkentäviive
-
Vähimmäispäälläoloaika
-
Vähimmäispäälläoloaika
-
Enimmäistyösykli
-
Enimmäistyösykli
-
Enimmäistyösykli
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17180SWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17180SWFI
2621191
2621191
Liiketunnistin Keskiölevy 180°,1.1m stan.mus
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17180WWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17180WWFI
2621192
2621192
Liiketunnistin Keskiölevy 180°,1.1m stan.val
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17181SWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17181SWFI
2621193
2621193
Liiketunnistin Keskiölevy180°,1.1m univ. mus
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17181WWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17181WWFI
2621194
2621194
Liiketunnistin Keskiölevy180°,1.1m univ. val
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17280SWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17280SWFI
2621195
2621195
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m stan. mus
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17280WWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17280WWFI
2621196
2621196
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m stan. val
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17281SWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17281SWFI
2621197
2621197
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m univ. mus
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LS17281WWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. LS17281WWFI
2621198
2621198
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m univ. val
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän