Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Assembly arrangement
-
Nimellisjännite
-
Nimellisjännite
-
Läpinäkyvä
-
Nimellisvirta
-
Materiaali
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Käytettävissä painikkeen kanssa
-
Käytettävissä painikkeen kanssa
-
Kiinnitystapa
-
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa
-
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Leveys
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Kuorman tyyppi
-
Väri
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-1701SE-LS17180WUSWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. 1701SE-LS17180WUSWFI
2621186
2621186
Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A,musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-1701SE-LS17180WUWWFI-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
REF. 1701SE-LS17180WUWWFI
2621187
2621187
Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A, valk
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän