Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Lampunpidin
-
Lampunpidin
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Sisältää kytkimen
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä
-
Bluetooth -ohjattava
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN22104WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN22104WBF
4360383
4360383
Teollisuusvalaisin suljettu TN22104WBF IP44 132W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN22104WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN22104WBFED
4360385
4360385
Teollisuusvalaisin suljettu TN22104WBFED 132W/840 AC F DAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN31104WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN31104WBFED
4360592
4360592
Teollisuusvalaisin suljettu TN31104WBFED 130W/840 AC F DAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3184WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3184WBF
4360614
4360614
Teollisuusvalaisin suljettu TN3184WBF 106W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3184WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3184WBFED
4360616
4360616
Teollisuusvalaisin suljettu TN3184WBFED 106W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2284WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2284WBF
4360446
4360446
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284WBF IP44 107W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2284WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2284WBFED
4360448
4360448
Teollisuusvalaisin suljettu TN2284WBFED 107W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN31104WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN31104WBF
4360590
4360590
Teollisuusvalaisin suljettu TN31104WBF 130W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän