Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Sisältää kytkimen
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä
-
Bluetooth -ohjattava
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2234WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2234WBF
4360397
4360397
Teollisuusvalaisin suljettu TN2234WBF LED IP44 41W/840 ACF
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2234WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2234WBFED
4360398
4360398
Teollisuusvalaisin suljettu TN2234WBFED 41W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3134WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3134WBF
4360596
4360596
Teollisuusvalaisin suljettu TN3134WBF 41W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3134WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3134WBFED
4360598
4360598
Teollisuusvalaisin suljettu TN3134WBFED 41W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3144WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3144WBF
4360602
4360602
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBF 53W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3144WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3144WBFED
4360604
4360604
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144WBFED 53W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3154WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3154WBF
4360608
4360608
Teollisuusvalaisin suljettu TN3154WBF 65W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3154WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3154WBFED
4360610
4360610
Teollisuusvalaisin suljettu TN3154WBFED 65W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2244WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2244WBF
4360412
4360412
Teollisuusvalaisin suljettu TN2244WBF LED IP44 54W/840 ACF
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2244WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2244WBFED
4360413
4360413
Teollisuusvalaisin suljettu TN2244WBFED 54W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2254WBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2254WBF
4360430
4360430
Teollisuusvalaisin suljettu TN2254WBF LED IP44 66W/840 ACF
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2254WBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2254WBFED
4360431
4360431
Teollisuusvalaisin suljettu TN2254WBFED 66W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän