Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Sisältää kytkimen
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä
-
Bluetooth -ohjattava
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2234WBC
4360392
4360392
Teollisuusvalaisin suljettu TN2234WBC LED IP44 41W/840 ACC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2234WBCED
4360394
4360394
Teollisuusvalaisin suljettu TN2234WBCED 41W/840 AC C DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2244WBC
4360407
4360407
Teollisuusvalaisin suljettu TN2244WBC LED IP44 54W/840 ACC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2244WBCED
4360409
4360409
Teollisuusvalaisin suljettu TN2244WBCED 54W/840 AC C DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2254WBC
4360422
4360422
Teollisuusvalaisin suljettu TN2254WBC LED IP44 66W/840 ACC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2254WBCED
4360425
4360425
Teollisuusvalaisin suljettu TN2254WBCED 66W/840 AC C DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän