-
Seinäasennus
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Yhteenkytkettävissä
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Asennuslevyllä
-
Irrallinen
-
Läpivientireikien määrä
-
Lattialle asennettava seinämalli
-
Tilapäisasennus
-
Kansikappaleella
-
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa
-
Uppoasennukseen
-
Pintamateriaali
-
Pylväskiinnitys
-
Ovella
-
Ovien lukumäärä
-
Ikkunallisella ovella
-
Tuulettavalla ovella
-
Läpilyöntiaihio
-
Lukkojen lukumäärä
-
Läpinäkyvä kansi
-
Läpinäkyvä kansi
-
Sopii metriseen järjestelmään
-
Soveltuu ulkoasennukseen
-
Viistokatto
-
EMC-versio
-
Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelon koko (Moduulien lkm)
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
RAL-numero
-
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella
-
Varustettu oven tai kannen kanssa
-
Toimitettu piirin tunnistusmerkinnöillä
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP202013G-WEB-R.jpg)
3442401
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP202013T-WEB-R.jpg)
3442413
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP202018G-WEB-R.jpg)
3442443
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP202018T-WEB-R.jpg)
3442453
Asennuskotelo PC Koko 200 x 200 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP203013G-WEB-R.jpg)
3442402
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP203013T-WEB-R.jpg)
3442414
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP203018G-WEB-R.jpg)
3442444
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP203018T-WEB-R.jpg)
3442454
Asennuskotelo PC Koko 200 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP204013G-WEB-R.jpg)
3442403
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP204013T-WEB-R.jpg)
3442415
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP204018G-WEB-R.jpg)
3442445
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP204018T-WEB-R.jpg)
3442455
Asennuskotelo PC Koko 200 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP303013G-WEB-R.jpg)
3442406
Asennuskotelo PC Koko 300 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP303013T-WEB-R.jpg)
3442417
Asennuskotelo PC Koko 300 x 300 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP303018G-WEB-R.jpg)
3442447
Asennuskotelo PC Koko 300 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP303018T-WEB-R.jpg)
3442458
Asennuskotelo PC Koko 300 x 300 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP304013G-WEB-R.jpg)
3442407
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP304013T-WEB-R.jpg)
3442418
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP304018G-WEB-R.jpg)
3442448
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-OPCP304018T-WEB-R.jpg)
3442459
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP306013G-WEB-R.jpg)
3442408
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP306013T-WEB-R.jpg)
3442419
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 132 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP306018G-WEB-R.jpg)
3442449
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 187 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-OPCP306018T-WEB-R.jpg)
3442460
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 187 mm