Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Sisältää kytkimen
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä
-
Bluetooth -ohjattava
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3134MBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3134MBF
4360593
4360593
Teollisuusvalaisin suljettu TN3134MBF 41W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3134MBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3134MBFED
4360595
4360595
Teollisuusvalaisin suljettu TN3134MBFED 41W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3144MBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3144MBF
4360599
4360599
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBF 53W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3144MBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3144MBFED
4360601
4360601
Teollisuusvalaisin suljettu TN3144MBFED 53W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3154MBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3154MBF
4360605
4360605
Teollisuusvalaisin suljettu TN3154MBF 65W/840 AC F
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN3154MBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN3154MBFED
4360607
4360607
Teollisuusvalaisin suljettu TN3154MBFED 65W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2234MBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2234MBF
4360389
4360389
Teollisuusvalaisin suljettu TN2234MBF LED IP44 41W/840 ACF
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2234MBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2234MBFED
4360391
4360391
Teollisuusvalaisin suljettu TN2234MBFED 41W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2244MBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2244MBF
4360404
4360404
Teollisuusvalaisin suljettu TN2244MBF LED IP44 54W/840 ACF
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2244MBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2244MBFED
4360406
4360406
Teollisuusvalaisin suljettu TN2244MBFED 54W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2254MBF-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2254MBF
4360419
4360419
Teollisuusvalaisin suljettu TN2254MBF LED IP44 66W/840 ACF
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/EN-TN2254MBFED-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tino
REF. TN2254MBFED
4360421
4360421
Teollisuusvalaisin suljettu TN2254MBFED 66W/840 AC F DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän