Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Leveys
-
Korkeus
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-107Z4-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107Z4
1406800
1406800
107Z4 Fe C4 Z4 Jatko
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-107Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-107Z
1467012
1467012
107Z Fe KZn Jatko 60μm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-114Z-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-114Z
1467019
1467019
MP-114Z Yleisnivelliitos
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-114Z4-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-114Z4
1406803
1406803
114Z4 Fe C4 Z4 Yleisnivel
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-115Z4-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-115Z4
1406804
1406804
115Z4 Fe C4 Z4 Vahv. nivel
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-138R-WEB-R.jpg)
MP Bolagen
MP Cable Ladders Steel
REF. MP-138R
1467482
1467482
MP-138R Heikkovirtako. 50R 2m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän