Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Sisähalkaisija
-
Materiaali
-
Kiilloitettu pinta
-
Materiaalin laatu
-
Pintakäsittelymenetelmä
-
Pinta-asennus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Liitäntä 1
-
Ulkohalkaisija
-
Liitäntä 2
-
Soveltuu onttoon seinään
-
Kone- ja järjestelmäasennus
-
Soveltuu valuasennukseen
-
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti)
-
Soveltuu ulkoasennukseen
-
Uppoasennus
-
Soveltuu puurakenteeseen
-
Harjattu pinta
-
Soveltuu betonirakenteeseen
-
Maakaapeli
-
Väri
-
Väri
-
Väri
ENSTO
Ensto JAP
REF. JAP-40-2
1122013
1122013
Asennusputki metalli JAP-40-2 Al C4 40x3000 MUS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto JAP
REF. JAP-40
1118003
1118003
Asennusputki metalli JAP-40 Al C4 40x3000
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto JAP
REF. JAP-40-3
1118033
1118033
Asennusputki metalli JAP-40-3 Al C4 40x3000 VAL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän