Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Upotusleveys
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Himmennys DALI-2
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Integroitu varateholähde
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16
-
Säädettävä värilämpötila
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Rakenteellinen upotussyvyys
-
Ilma-aukoilla
-
Upotuspituus
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FRI3X6M21-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X6M21
4261444
4261444
Moduulivalaisin FRI3X6M 2120LM 15W/840
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FRI3X6M25-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Frida
REF. FRI3X6M25
4261446
4261446
Moduulivalaisin FRI3X6M 2480LM 17W/840
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän