-
Materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Värilämpötila-alue
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F95-R.jpg)
4390180
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 9770LM 65W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F95ED-R.jpg)
4390181
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 9770LM 65W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F105-R.jpg)
4390183
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 10820LM 73W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F105ED-R.jpg)
4390184
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 10820LM 73W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F115-R.jpg)
4390186
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 11780LM 81W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F115ED-R.jpg)
4390187
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 11780LM 81W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F50-R.jpg)
4390169
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 5180LM 32W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F50ED-R.jpg)
4390170
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 5180LM 32W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F60-R.jpg)
4390172
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 6380LM 40W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F60ED-R.jpg)
4390173
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 6380LM 40W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F75-R.jpg)
4390175
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 7530LM 48W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F75ED-R.jpg)
4390176
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 7530LM 48W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F85-R.jpg)
4390177
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 8660LM 56W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW90F85ED-R.jpg)
4390178
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW90F 8660LM 56W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F40-R.jpg)
4390142
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 4140LM 26W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F40ED-R.jpg)
4390145
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 4140LM 26W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F50-R.jpg)
4390148
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 5100LM 32W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F50ED-R.jpg)
4390151
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 5100LM 32W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F60-R.jpg)
4390154
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 6030LM 38W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F60ED-R.jpg)
4390155
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 6030LM 38W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F70-R.jpg)
4390157
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 6920LM 45W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F70ED-R.jpg)
4390158
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 6920LM 45W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F75-R.jpg)
4390160
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 7820LM 52W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW90F75ED-R.jpg)
4390161
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW90F 7820LM 52W/840 DA