-
Materiaali
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pituus
-
Pituus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Himmennys 0-10 V
-
Napojen lukumäärä
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Värilämpötila-alue
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Nimellisjännitealue
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C40-R.jpg)
4390189
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 4290LM 26W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C40ED-R.jpg)
4390190
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 4290LM 26W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C50-R.jpg)
4390192
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 5290LM 32W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C50ED-R.jpg)
4390193
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 5290LM 32W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C60-R.jpg)
4390195
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 6260LM 38W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C60ED-R.jpg)
4390197
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 6260LM 38W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C70-R.jpg)
4390198
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 7180LM 45W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C70ED-R.jpg)
4390300
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 7180LM 45W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C75-R.jpg)
4390301
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 8110LM 52W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C75ED-R.jpg)
4390305
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 8110LM 52W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C85-R.jpg)
4390309
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 8980LM 58W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C85ED-R.jpg)
4390310
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 8980LM 58W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C95-R.jpg)
4390311
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 9780LM 65W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL123RW80C95ED-R.jpg)
4390315
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RW80C 9780LM 65W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C95-R.jpg)
4390336
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 10130LM 65W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C95ED-R.jpg)
4390338
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 10130LM 65W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C105-R.jpg)
4390340
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 11220LM 73W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C105ED-R.jpg)
4390341
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 11220LM 73W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C115-R.jpg)
4390342
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 12220LM 81W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C115ED-R.jpg)
4390343
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 12220LM 81W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C50-R.jpg)
4390320
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 5370LM 32W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C50ED-R.jpg)
4390321
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 5370LM 32W/840 DA
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C60-R.jpg)
4390325
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 6620LM 40W/840
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-FL153RW80C60ED-R.jpg)
4390329
Teollisuusvalaisin suljettu FL15 3RW80C 6620LM 40W/840 DA