Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Materiaali
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Perforoitu häikäisysuoja
-
Perforoitu heijastin
-
Kind of luminaire cover/post globe
-
Korkeus/syvyys
-
Leveys
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL640-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL640
4217739
4217739
Kupu 11W Jono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL641-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL641
4217566
4217566
Kupu T8 15W Jono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL642-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL642
4217568
4217568
Kupu T8 18W Jono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL643-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL643
4217569
4217569
Kupu T8 30W Jono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL644-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL644
4217571
4217571
Kupu T8 36W Jono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL645-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL645
4217572
4217572
Kupu T8 58W Jono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL646_518-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL646.518
4217775
4217775
Kupu 600mm ModuliJono, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL650-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL650
4217776
4217776
Kupu T5 Jono 14/24W, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL651-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL651
4217778
4217778
Kupu T5 Jono 21/39W, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL652-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL652
4217780
4217780
Kupu T5 Jono 28/54W, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVL653-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR66
REF. AVL653
4217782
4217782
Kupu T5 Jono 35/49W, opaali
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän