Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Upotushalkaisija
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Kotelon pintakäsittely
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
-
Kauko-ohjaus
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Upotusleveys
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Himmennys DALI-2
-
Himmennys DALI-2
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
IFTTT-tuki
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471
-
Integroitu varateholähde
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16
-
Säädettävä värilämpötila
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C)
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Ilma-aukoilla
-
Upotuspituus
-
Bluetooth -ohjattava
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Pakollinen nolla
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Sisältää pistorasian
-
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella
-
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija
-
Kaapelituki
-
Auto-kytkin
-
Addressable
-
Osoitettavissa
-
With voice command
-
Programmable
-
Ohjelmoitava
-
Interoperable connection Protocol
-
Connectable by Internet box
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/DianaFlatLED-DL3X3-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Diana
REF. DL3X3
4260648
4260648
Moduulivalaisin DL3X3 14W/840 LED O AC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/DianaFlatLED-DL3X3-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Diana
REF. DL3X3/3K
4260649
4260649
Moduulivalaisin DL3X3/3K 14W/830 LED O AC
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/DianaFlatLED-DL3X3-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Diana
REF. DL3X3ED
4260651
4260651
Moduulivalaisin DL3X3ED 14W/840 LED O AC DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/DianaFlatLED-DL3X3-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Diana
REF. DL3X3ED/3K
4260652
4260652
Moduulivalaisin DL3X3ED/3K 14W/830 O AC DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän