Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Uppoasennus
-
Seinäasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Pinta-asennus
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Himmennys DMX
-
Korkeus/syvyys
-
Korkeus/syvyys
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Ilma-aukoilla
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-AVR70_19L-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR70-72
REF. AVR70.19L
4117032
4117032
Yleisvalaisin AVR70 IP44 LED 8W/840 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-AVR71_19L-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR70-72
REF. AVR71.19L
4117050
4117050
Yleisvalaisin AVR71 IP44 LED 8W/840 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-AVR71_19L_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR71
REF. AVR71.19L/3K
4103589
4103589
Yleisvalaisin AVR71 IP44 LED 8W/830 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-AVR72_19L-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR70-72
REF. AVR72.19L
4117059
4117059
Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/840 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-AVR72_19L_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR70-72
REF. AVR72.19L/3K
4103590
4103590
Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän