Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Upotushalkaisija
-
Toiminto
-
Uppoasennus
-
Sisältää lampun
-
Merkintätyyppi
-
Valvontalaite
-
Seinäasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Valvontalaite
-
Opasteen tyyppi
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Etäkytkimellä
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Pituus
-
Jonoasennus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Varallaolovaihtoo sopiva
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Ulkohalkaisija
-
Asennustapa
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Pinta-asennus
-
Himmennys DSI
-
Valonlähteen tyyppi
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Virransyöttöjärjestelmä
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Akkutyyppi
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Korkeus/syvyys
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Rakenteellinen upotussyvyys
-
Ilma-aukoilla
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR320_1105DL_DW_1M-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR320
REF. AVR320.1105DL/DW/1M
4103473
4103473
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 10W/830/840 DP51M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR320_110L_DW_1M-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR320
REF. AVR320.110L/DW/1M
4103517
4103517
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR320_114L_DW_1M-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR320
REF. AVR320.114L/DW/1M
4103532
4103532
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 1M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVR320_1145DL_DW_1M-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVR320
REF. AVR320.1145DL/DW/1M
4103521
4103521
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 14W/830/840 DP51M
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän