Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Upotushalkaisija
-
Uppoasennus
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Seinäasennus
-
Lamppujen/moduulien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Ripustusasennus
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Jonoasennus
-
Pituus
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Valotunnistimella
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Liiketunnistin
-
Himmennys DALI
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Pinta-asennus
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Hipaisuhimmennys
-
Kotelon pintakäsittely
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Painonappihimmennys
-
Vaihdettava liitäntälaite
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Häikäisysuojan tyyppi
-
Korkeus/syvyys
-
Himmennys DMX
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)
-
Kauko-ohjaus
-
Rungon väri
-
Soveltuu turvavalaistukseen
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Kattoasennus
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Himmennys DALI-2
-
Himmennys DALI-2
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa
-
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C
-
IFTTT-tuki
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Avauskulma (määritelty alue)
-
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24
-
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C
-
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
-
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471
-
Integroitu varateholähde
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16
-
Säädettävä värilämpötila
-
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valovirta (lumen)
-
Säädettävä valonjako
-
Meets min. EIA service life criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25°C)
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Rakenteellinen upotussyvyys
-
Ilma-aukoilla
-
Bluetooth -ohjattava
-
Soveltuu päätetyöskentelyyn
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Pakollinen nolla
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Sisältää pistorasian
-
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella
-
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija
-
Kaapelituki
-
Auto-kytkin
-
Addressable
-
Osoitettavissa
-
With voice command
-
Programmable
-
Ohjelmoitava
-
Interoperable connection Protocol
-
Connectable by Internet box
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVD550_139DDL-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVD550
REF. AVD550.139DDL
4290314
4290314
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVD550_139DDL_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVD550
REF. AVD550.139DDL/3K
4290319
4290319
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O DALI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVD550_139L-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVD550
REF. AVD550.139L
4290316
4290316
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/840 PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AVD550_139L_3K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto AVD550
REF. AVD550.139L/3K
4290317
4290317
Yleisvalaisin AVD550 LED 39W/830 PC O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän