Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)
-
Valon suunta (suora/epäsuora)
-
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Perforoitu häikäisysuoja
-
Perforoitu heijastin
-
Kind of luminaire cover/post globe
-
Kind of luminaire cover/post globe
-
Korkeus/syvyys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AMJK2S-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix Slim IP44
REF. AMJK2S
4364185
4364185
Ohjaustarvike AMJK2S MEK70 JOUSIKIINNIKEPARI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/EN-AMJK2SV-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix Slim IP44
REF. AMJK2SV
4360038
4360038
Ohjaustarvike AMJK2SV MEK70 JOUSIKIINN.PARI
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KUAM14K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. KUAM14K
4364177
4364177
Kupu KUAM14K 14W C
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KUAM14O-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. KUAM14O
4364180
4364180
Kupu KUAM14O 14W O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KUAM28K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. KUAM28K
4364178
4364178
Kupu KUAM28K 28/54W C
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KUAM28O-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. KUAM28O
4364181
4364181
Kupu KUAM28O 28/54W O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KUAM49K-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. KUAM49K
4364179
4364179
Kupu KUAM49K 35/49/80W C
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-KUAM49O-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. KUAM49O
4364182
4364182
Kupu KUAM49O 35/49/80W O
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-30/EN-SKYDAMSL-R.jpg)
ENSTO
Ensto Monix
REF. SKYDAMSL
4361442
4361442
Mekaaninen lisätarvike Väestönsuojakiinnike
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän