Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Tehokerroin
-
Sisältää lampun
-
Värintoistoindeksi
-
Valon väri
-
Liitäntäkaapelilla
-
Himmennys laskevan reunan ohjaus
-
Pinnan suojaus
-
Himmennys nousevan reunan ohjaus
-
Himmennys 1-10 V
-
Asennustapa
-
Himmennys DALI
-
Lampunpidin
-
Valonjako
-
Himmennys DSI
-
Liitäntälaitteen tyyppi
-
Valonlähteen tyyppi
-
Hipaisuhimmennys
-
Sisältää ohjauslaitteen
-
Painonappihimmennys
-
Himmennys valmistajakohtainen
-
Suojuksen materiaali
-
Himmennys 0-10 V
-
Himmennys DMX
-
Himmennys potentiometri
-
Himmennys LineSwitch
-
Himmennys verkkovirtamodulaatio
-
Rungon väri
-
Himmennys ohjelmoitavissa
-
Himmennys RF
-
Himmennys Sine Wave Reduction
-
Himmennys Zigbee
-
Suojausluokka
-
Ilman himmennystoimintoa
-
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
-
Valaisimen tehokkuus
-
Valaisimen tehokkuus
-
Säädettävä optiikka
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Järjestelmän enimmäisteho
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Valaisimen mitoitettu valovirta
-
Kaukosäädin
-
Langaton ohjaus
-
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus
-
Kaapelointitapa
-
Johtimen poikkipinta-ala
-
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-
Leveys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Jännitetyyppi
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/20-12-2023/06-00/MD-AMPEREVO11-000950-DAWX-0N-R.jpg)
Schréder
Schréder Ampera Evo
REF. AMPEREVO11-000950-DAWX-0N
4534781
4534781
Tievalaisin AMPERE1 20LED 5301 57W 740
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/20-12-2023/06-00/MD-AMPEREVO11-000951-DAWX-0N-R.jpg)
Schréder
Schréder Ampera Evo
REF. AMPEREVO11-000951-DAWX-0N
4534782
4534782
Tievalaisin AMPERE1 30LED 5303 86W 740
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/20-12-2023/06-00/MD-AMPEREVO11-000952-DAWX-0N-R.jpg)
Schréder
Schréder Ampera Evo
REF. AMPEREVO11-000952-DAWX-0N
4534783
4534783
Tievalaisin AMPERE1 40LED 5367 110W 740
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/20-12-2023/06-00/MD-AMPEREVO11-000949-DAWX-0N-R.jpg)
Schréder
Schréder Ampera Evo
REF. AMPEREVO11-000949-DAWX-0N
4534780
4534780
Tievalaisin AMPERE1 10LED 5300 29,4W 740
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän